Referentie van component

Letterpress en bindcel

Grijper | Consumptiegoederen | Non-Food

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH6000IL

  • Gelijkstroommotor met encoder in combinatie met tandheugel en wormwielkast
  • IO-Link aan boord
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Gelijkstroommotor met encoder in combinatie met tandheugel en wormwielkast
  • IO-Link aan boord
more
Task & Solution

De GEH6000 maakt gebruik van de gepatenteerde Gutenberg One boekdrukmachine. Met behulp van een robotarm worden alle werkstappen uitgevoerd, van het oppakken van de kaft tot het bewerken van het boek.

 

Bron: The world's smallest book printer with the largest catalogue • R&D Technology (rd.technology)

Highlights en technische gegevens
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP54
  • Mechanisch zelfremmend
  • Positioneerbaar
  • IO-link
Standaardcomponenten geïnstalleerd

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht