Referentie van component

Gereedschapwisselaar voor lastoepassingen

Gereedschapwisselaar

Werktuigwisselaar
Serie WWR

  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
1. Werkzeugwechsler
  • Geschikt voor lage tot hoge belastingen
  • Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
  • Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
  • Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
Task & Solution

Met de WWR-serie gereedschapswisselaars kunnen robotsystemen naadloos wisselen tussen verschillende gereedschappen of eindeffectoren, waardoor de efficiëntie en veelzijdigheid toenemen. Overtuig uzelf: Bachmann Engineering AG heeft een systeem ontwikkeld voor automatisch stiftlassen op aluminium deuren van verdeelkasten, waarbij verschillende automatische pneumatische gereedschapswisselaars uit onze WWR-serie worden gebruikt in combinatie met een UR10e robot van Universal Robots.Kenmerken:

  • Veilige grip, zelfs bij drukval
  • Verminderde momentbelasting door extreem plat ontwerp
  • Onuitputtelijke verscheidenheid aan systemen voor mediaoverdracht
  • Snelle aanpassing aan veranderende productievereisten
Standaardcomponenten geïnstalleerd
Werkzeugwechsler
Serie WWR
Meer weten

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht