Referentie van component
Projectielassysteem AKE
Gereedschapwisselaar | Werktuigbouwkunde en installatietechniek | Metaal

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000
Werktuigwisselaar
Serie WWR

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
- Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
2. Werkzeugwechsler

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
- Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
Highlights en technische gegevens
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Geïntegreerde positiebepaling
- IP40
- Mechanisch zelfremmend
- Positioneerbaar
Standaardcomponenten geïnstalleerd
Werkzeugwechsler
Serie WWR