EDG174806

Houtbewerkingsgereedschap
- De Zimmer Groep biedt op maat gemaakte boorreductoren in een groot aantal variaties
- Variabel aantal spindels en opstelling
- Diverse eenheden voor een groot aantal bewerkingen (horizontale booreenheid, groevenzaag, Clamex, cup-transportband)
- Bewerking van hout, composietmaterialen en kunststoffen
Technische gegevens
Werktuiginterface | Ø10h6 Weldon |
Rastermaat | 32 [mm] |
Toerental max. | 7500 |
Aantal spindels | 3 |
Spindelopstelling | R-vorm |
Koeling | Convectie |
Onderhoudsinterval | 500 [h] |
Zuig | 1 |
Aansluiting motor | Flens op |