BKT121751

Houtbewerkingsgereedschap

  • De Zimmer Groep biedt op maat gemaakte boorreductoren in een groot aantal variaties
  • Variabel aantal spindels en opstelling
  • Diverse eenheden voor een groot aantal bewerkingen (horizontale booreenheid, groevenzaag, Clamex, cup-transportband)
  • Bewerking van hout, composietmaterialen en kunststoffen
Technische gegevens
WerktuiginterfaceØ10h6 Weldon
Rastermaat32 [mm]
Toerental max.7500
Aantal spindels5
SpindelopstellingL-vorm
KoelingConvectie
Onderhoudsinterval500 [h]
Zuig1
Vasthoudapparaat1
Aansluiting motorFlens op