EOAT en grijpsystemen voor gieterijprocessen

Met meer dan 30 jaar ervaring in de ontwikkeling van End-of-Arm-Tooling (EOAT) voor gieterij- en smeedautomatisering bieden we oplossingen die zelfs de meest complexe uitdagingen de baas kunnen. Onze op maat gemaakte EOAT-systemen zijn ontworpen om de efficiëntie en flexibiliteit van uw productie te maximaliseren. Ongeacht de grootte van uw gieterij of smederij, onze innovatieve grijpoplossingen verlagen niet alleen de arbeidskosten, maar verhogen ook de productiviteit en het concurrentievermogen van uw bedrijf. Vertrouw op onze expertise om uw automatiseringsprocessen naar een hoger niveau te tillen.

CONTACT

Onze knowhow omvat:

  • Kennis van de specifieke vereisten in gieterijen
  • Complexe handmatige en gevaarlijke taken oplossen met grijpsystemen
  • Voorbereidende studies om de haalbaarheid te controleren

Hoge temperaturen - onze oplossing

Vertrouw op onze expertise in automatisering en profiteer van oplossingen die optimaal zijn afgestemd op de specifieke eisen van gieterijen - voor maximale efficiëntie en procesbetrouwbaarheid.

  • IP-beschermingsklasse: Speciaal afgedichte producten garanderen een volledige bescherming tegen de meest ongunstige omgevingsomstandigheden.
  • Performance level en safety: Maximale veiligheid voor mens en machine dankzij bewezen veiligheidsprincipes.
  • Uitgebreid portfolio en jarenlange expertise: De branche-expertise en jarenlange ervaring van onze ontwikkelaars zorgen voor procesbetrouwbaarheid en een hoge beschikbaarheid, zelfs in ongunstige omgevingsomstandigheden.

Onze EOAT-portfolio omvat de automatisering van de volgende processen:

  • Spuitgieten: gietproces voor serieproductie
  • Zandgieten: Gietproces met behulp van mallen gemaakt van zand
  • Fijngieten: Gietproces voor de kleinste gietstukken
  • Smeden: Metalen onderdelen vormen met persen en hamers Gieten en polijsten: nabewerking van gegoten onderdelen

Klantreferenties

Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C

  • Eindpositiedemping door hydraulische schokdempers met spiraalgroeftechnologie
  • Koppel tot 130 Nm
more
1. Zwenk- en draaimodules
  • Eindpositiedemping door hydraulische schokdempers met spiraalgroeftechnologie
  • Koppel tot 130 Nm
more
Systeemreferentie
Grijpers voor zandkernen

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. 3-klauw centrische grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Systeemreferentie
Zandkernbehandelingssysteem in Schlichte

Hebt u vragen? Schrijf ons!

Persoonlijke gegevens
Bericht