ZFCF80-PU

Vlakke zuignap
Serie ZFCF

  • Diameter: 30 mm - 125 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor dunne, geoliede metalen platen en carrosseriedelen
    • Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
    • Veilige hantering bij hogesnelheidstoepassingen zonder het plaatmetaal te vervormen
    • Zeer duurzaam en veerkrachtig dankzij de materiaaleigenschappen van polyurethaan
  • Toepassingsgebieden
    • Automobiel
    • Glas
    • Hout en composieten
Technische gegevens
Diameter80 [mm]
MateriaalPolyurethaan
Hefkracht parallel bij -20 kPa6.7 [kg]
Hefkracht parallel bij -60 kPa17.7 [kg]
Hefkracht parallel bij -90 kPa23.8 [kg]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa10.3 [kg]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa25.9 [kg]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa34.4 [kg]
Shore- Hardheid60
Zuignapvormrond
KleurDoorschijnend oranje
Bedrijfstemperatuur0 ... +60 [°C]
Volumes36 [cm³]
Gewicht0.045 [kg]