ZFCF70-N-14M

Vlakke zuignap
Serie ZFCF

  • Diameter: 30 mm - 125 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor dunne, geoliede metalen platen en carrosseriedelen
    • Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
    • Veilige hantering bij hogesnelheidstoepassingen zonder het plaatmetaal te vervormen
    • Zeer duurzaam en veerkrachtig dankzij de materiaaleigenschappen van polyurethaan
  • Toepassingsgebieden
    • Automobiel
    • Glas
    • Hout en composieten
Technische gegevens
Diameter70 [mm]
MateriaalNBR
AansluitschroefdraadG1/4” buitendraad
Hefkracht parallel bij -20 kPa6.3 [kg]
Hefkracht parallel bij -60 kPa15.8 [kg]
Hefkracht parallel bij -90 kPa20.1 [kg]
Hefkracht verticaal bij -20 kPa7.6 [kg]
Hefkracht verticaal bij -60 kPa19.6 [kg]
Hefkracht verticaal bij -90 kPa28.2 [kg]
Shore- Hardheid60
Zuignapvormrond
KleurBlauw
Bedrijfstemperatuur-20 ... +110 [°C]
Volumes20.7 [cm³]
Gewicht0.062 [kg]