Vacuümpatroon
Serie ZVC

  • Krachtig
    • Volumestroom: 16 l/min - 362 l/min
    • Luchtverbruik: 10 l/min - 152 l/min
    • Vacuümniveau max.: -95 kPa
  • Krachtige cartridge
    Compacte en krachtige oplossing voor efficiënte vacuümopwekking.