ZVF-TF-34F-141

Vacuümfilter
Serie ZVF
Technische gegevens
Aansluitingstype | Schroefdraad |
Filtersnelheid | 20 [μm] |
Filtertype | Tank |
Intern filtervolume | 269 [cm³] |
Filtermateriaal | Polyester |
Hoogte van de filtertank | 141 [mm] |
Vacuümaansluiting | G3/4" binnen |
Bedrijfstemperatuur | -20 ... +100 [°C] |
Gewicht | 0.258 [kg] |