ZVF-IF-08-12

Technische gegevens
AansluitingstypeIndrukken
Filtersnelheid10 [μm]
FiltertypeInline
FiltermateriaalPolyester
Filteroppervlak12.5 [mm²]
VacuümaansluitingIndrukstuk voor 8 mm slang
Bedrijfstemperatuur0 ... +60 [°C]
Gewicht0.04 [kg]