ZVF-IF-04-05

Technische gegevens
AansluitingstypeIndrukken
Filtersnelheid20 [μm]
FiltertypeInline
Intern filtervolume4 [cm³]
FiltermateriaalPolyester
Filteroppervlak5.5 [mm²]
VacuümaansluitingIndrukstuk voor 4 mm slang
Bedrijfstemperatuur0 ... +60 [°C]
Gewicht0.004 [kg]