ZGA200X800-38-CL2

Technische gegevens
Afmetingen200x800 [mm]
Type vacuümgeneratorVacuümpatroon
Type vacuümpatroonZVCL303
Aantal persluchtaansluitingen1
Niveaus en aantal vacuümpatronen8
AfdichtingselementAfdichtingsschuimmat
Bedrijfsdruk max.7 [bar]
PersluchtaansluitingG1/4" binnen
Hoogte van het afdichtingselement20 [mm]
Geluidsniveau max.65 [dB]
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmatRond Ø12
Verwisselbare afzuigplaatJa
Luchtverbruik bij 6 bar832 [l/min]
Aantal trappen Vacuümpatroon3
Kleptype van de gebiedsgrijperTerugslagklep
VacuümfilterJa
Gewicht8.6 [kg]
Volumestroom2896 [l/min]