ZGA200X400-34-FL2-P

Technische gegevens
Type vacuümgeneratorVacuümpatroon
Afmetingen200x400 [mm]
Type vacuümpatroonZVCL303
AfblaasregelklepJa
Aansluiting van de vacuümschakelaarStekker, M8, 4-pins
Aantal persluchtaansluitingen1
Niveaus en aantal vacuümpatronen4
AfdichtingselementAfdichtingsschuimmat
Uitvoering luchtregelklepNC
Bedrijfsdruk max.7 [bar]
Digitale vacuümschakelaarJa
PersluchtaansluitingG1/4" binnen
Elektr. aansluiting magneetventielKabelaansluiting op stekker
Hoogte van het afdichtingselement20 [mm]
Geluidsniveau max.65 [dB]
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmatRond Ø12
Gewicht4.4 [kg]
luchtdoorlatend
LuchtregelklepJa
Verwisselbare afzuigplaatJa
Luchtverbruik bij 6 bar416 [l/min]
MagneetventielJa
SchakeluitgangPNP
Spanning24 [V]
Aantal trappen Vacuümpatroon3
Kleptype van de gebiedsgrijperStromingsweerstand
VacuümfilterJa
Volumestroom1448 [l/min]