ZGA200X1000-38-FL2-P

Technische gegevens
Afmetingen200x1000 [mm]
Type vacuümgeneratorVacuümpatroon
Type vacuümpatroonZVCL303
AfblaasregelklepJa
Aansluiting van de vacuümschakelaarStekker, M8, 4-pins
Aantal persluchtaansluitingen1
Niveaus en aantal vacuümpatronen8
Uitvoering luchtregelklepNC
AfdichtingselementAfdichtingsschuimmat
Bedrijfsdruk max.7 [bar]
Digitale vacuümschakelaarJa
PersluchtaansluitingG1/4" binnen
Hoogte van het afdichtingselement20 [mm]
Elektr. aansluiting magneetventielKabelaansluiting op stekker
Geluidsniveau max.65 [dB]
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmatRond Ø12
luchtdoorlatend
LuchtregelklepJa
Verwisselbare afzuigplaatJa
Luchtverbruik bij 6 bar832 [l/min]
MagneetventielJa
SchakeluitgangPNP
Spanning24 [V]
Aantal trappen Vacuümpatroon3
Kleptype van de gebiedsgrijperStromingsweerstand
VacuümfilterJa
Gewicht10.1 [kg]
Volumestroom2896 [l/min]