ZGA130X800-38-CL2

Vacuüm-grijpsysteem
Serie ZGA
Technische gegevens
Afmetingen | 130x800 [mm] |
Type vacuümgenerator | Vacuümpatroon |
Type vacuümpatroon | ZVCL303 |
Aantal persluchtaansluitingen | 1 |
Niveaus en aantal vacuümpatronen | 8 |
Afdichtingselement | Afdichtingsschuimmat |
Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
Persluchtaansluiting | G1/4" binnen |
Hoogte van het afdichtingselement | 20 [mm] |
Geluidsniveau max. | 60 [dB] |
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø12 |
Verwisselbare afzuigplaat | Ja |
Luchtverbruik bij 6 bar | 832 [l/min] |
Aantal trappen Vacuümpatroon | 3 |
Kleptype van de gebiedsgrijper | Terugslagklep |
Vacuümfilter | Ja |
Gewicht | 6.6 [kg] |
Volumestroom | 2896 [l/min] |