ZGA130X400-34-CL2-P

Vacuüm-grijpsysteem
Serie ZGA
Technische gegevens
Afmetingen | 130x400 [mm] |
Type vacuümgenerator | Vacuümpatroon |
Type vacuümpatroon | ZVCL303 |
Afblaasregelklep | Ja |
Aansluiting van de vacuümschakelaar | Stekker, M8, 4-pins |
Aantal persluchtaansluitingen | 1 |
Niveaus en aantal vacuümpatronen | 4 |
Uitvoering luchtregelklep | NC |
Afdichtingselement | Afdichtingsschuimmat |
Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
Digitale vacuümschakelaar | Ja |
Persluchtaansluiting | G1/4" binnen |
Hoogte van het afdichtingselement | 20 [mm] |
Elektr. aansluiting magneetventiel | Kabelaansluiting op stekker |
Geluidsniveau max. | 60 [dB] |
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø12 |
Luchtregelklep | Ja |
Verwisselbare afzuigplaat | Ja |
Luchtverbruik bij 6 bar | 416 [l/min] |
Magneetventiel | Ja |
Schakeluitgang | PNP |
Spanning | 24 [V] |
Aantal trappen Vacuümpatroon | 3 |
Kleptype van de gebiedsgrijper | Terugslagklep |
Vacuümfilter | Ja |
Gewicht | 3.2 [kg] |
Volumestroom | 1448 [l/min] |