ZGA130X220-24-FS2-P

Technische gegevens
Afmetingen130x220 [mm]
Type vacuümgeneratorVacuümpatroon
Type vacuümpatroonZVCL302
AfblaasregelklepJa
Aansluiting van de vacuümschakelaarStekker, M8, 4-pins
Aantal persluchtaansluitingen1
Niveaus en aantal vacuümpatronen4
Uitvoering luchtregelklepNC
AfdichtingselementAfdichtingsschuimmat
Bedrijfsdruk max.7 [bar]
Digitale vacuümschakelaarJa
PersluchtaansluitingG1/4" binnen
Hoogte van het afdichtingselement20 [mm]
Elektr. aansluiting magneetventielKabelaansluiting op stekker
Geluidsniveau max.60 [dB]
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmatRond Ø12
ondoordringbaar voor lucht
LuchtregelklepJa
Verwisselbare afzuigplaatJa
Luchtverbruik bij 6 bar416 [l/min]
MagneetventielJa
SchakeluitgangPNP
Spanning24 [V]
Aantal trappen Vacuümpatroon2
Kleptype van de gebiedsgrijperStromingsweerstand
VacuümfilterJa
Gewicht1.8 [kg]
Volumestroom800 [l/min]