ZGA130X1000-38-FL2

Technische gegevens
Type vacuümgeneratorVacuümpatroon
Afmetingen130x1000 [mm]
Type vacuümpatroonZVCL303
Aantal persluchtaansluitingen1
Niveaus en aantal vacuümpatronen8
AfdichtingselementAfdichtingsschuimmat
Bedrijfsdruk max.7 [bar]
PersluchtaansluitingG1/4" binnen
Hoogte van het afdichtingselement20 [mm]
Geluidsniveau max.60 [dB]
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmatRond Ø12
Gewicht8.1 [kg]
luchtdoorlatend
Verwisselbare afzuigplaatJa
Luchtverbruik bij 6 bar832 [l/min]
Aantal trappen Vacuümpatroon3
Kleptype van de gebiedsgrijperStromingsweerstand
VacuümfilterJa
Volumestroom2896 [l/min]