MATCH - robotmodule
Serie LWR

- Een systeem voor cobots en conventionele robots
- Gestandaardiseerde robotinterface voor handling (mechanisch grijpen en vacuüm)
- Handmatig wisselen met Easy-Click-functie (bediening met één hand)
- Automatisch wisselen zonder externe controle in het depotstation
- Grote verscheidenheid aan eindeffectoren
- Optisch aansluiten LED-scherm
- M8 8-pins connector voor individueel gebruik op alle robots
- Digitale besturing van grijpers incl. sensorbewaking (digitaal en analoog)