Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie LWR

  • Servo-aandrijving met geïntegreerde controller
  • Gevoelige en sterke uitvoering afhankelijk van toepassing en werkstuk
  • IO-Link controle
  • Gebruik in combinatie met vaste LWR-onderdelen (IO-Link/RS485)
  • Optimaal voor toepassingen van grotere werkstukken en verschillende afmetingen dankzij servotechnologie