WER4000LPL06-06-A

Technische gegevens
Aantal vloeistofkoppelingen6
AansluitschroefdraadG1/8"
Debiet per overdrager500 [l/min]
SerieWER4000
Type overdrachtpneumatisch
Geschikt voor maatWWR1160 / WWR1200
Geschikt voorLos deel
Bedrijfsdruk-0.6 ... 10 [bar]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.32 [kg]
Suitable fixed part
Aantal contacten Aansluitingstype Aansluitschroefdraad
WER4000FPL06-06-A G1/8"