WER4000FPL06-06-A

Energie-element
Serie WER4000
Technische gegevens
Aantal vloeistofkoppelingen | 6 |
Aansluitschroefdraad | G1/8" |
Debiet per overdrager | 500 [l/min] |
Serie | WER4000 |
Type overdracht | pneumatisch |
Geschikt voor maat | WWR1160 / WWR1200 |
Geschikt voor | Vast deel |
Bedrijfsdruk | -0.6 ... 10 [bar] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.31 [kg] |
Suitable loose part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER4000LPL06-06-A | G1/8" | ![]() |