WER1500LPL01-06-A

Energie-element
Serie WER1500
Technische gegevens
Aantal vloeistofkoppelingen | 2 |
Aansluitschroefdraad | G1/8" |
Debiet per overdrager | 500 [l/min] |
Serie | WER1500 |
Type overdracht | pneumatisch |
Geschikt voor maat | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
Geschikt voor | Los deel |
Bedrijfsdruk | -0.6 ... 10 [bar] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.026 [kg] |
Suitable fixed part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER1500FPL01-06-A | G1/8" | ![]() |