SPP-PALLETWISSELAAR
PRODUCTLANCERING
Veilig opgespannen in alle toepassingsgebieden
Met de palletwisselaar breidt de Zimmer Group zijn assortiment nulpuntspansystemen uit. Naast het wisselen van pallets in bewerkingsmachines biedt het een breed scala aan mogelijkheden op het gebied van automatisering, bijvoorbeeld het hanteren van componenten in portalen of op robots met hoge herhalingsnauwkeurigheid.
Het slanke ontwerp en de lage structuur bestaande uit opspanplaat en opspanpallet maken zowel een zeer nauwe palletbelasting op de machinetafel als een maximale benutting van de machineruimte mogelijk. Hoge intrekkrachten creëren een uitzonderlijk star systeem waarvan de uitstekende houdkracht maximale draaimomenten en een zeer nauwkeurige verbinding tussen de robot en de opspanplaat mogelijk maakt. Dit maakt met name het hanteren van zware pallets eenvoudiger en veiliger.
SPN-nulpuntspansysteem
- Maximale trek- en houdkracht
- Slank ontwerp voor maximale benutting van de machineruimte
- Bewaking van de klemstatus en de palletaanwezigheid
- Veilige bediening dankzij reinigingsfunctie en veermechanisme

SPP-palletwisselaar
De palletwisselaar is ontworpen voor het spannen van palletkoppelingen of klembouten met een hoge herhalingsnauwkeurigheid. Door zijn ontwerp wordt er geklemd zonder pneumatische druk uit te oefenen. De spankracht kan worden verhoogd door een extra impuls op de PLUS-aansluiting.
Hij heeft vier anti-rotatievergrendelingen voor de palletkoppeling. De geïntegreerde uitblaas- of reinigingsfunctie voorkomt dat vuil of vloeistof zich ophoopt in de bouthouder, het steunvlak en de anti-rotatienokken.
De palletkoppeling dient als palletinterface voor het product en maakt de verbinding met de spanpallet. De anti-rotatienok maakt spelingvrije lageroriëntatie mogelijk bij het koppelen met het product. De veilige werking kan worden gecontroleerd door sensoren met behulp van zuigerpositiebewaking en klemboutbewaking. Alle functies kunnen rechtstreeks worden bediend via de pneumatische aansluitingen aan de zijkant. Het is ook mogelijk om het product te bedienen via alternatieve aansluitingen op de voet van het product.

De palletwisselaar vormt de interface tussen robots of een verbinding met de palletkoppeling.

De palletkoppeling is de veilige verbinding tussen de palletwisselaar en de spanpallet. De gemonteerde klemmen beveiligt de krachtoverbrenging en de vier anti-rotatienokken zorgen ervoor dat draaimomenten worden geabsorbeerd.

De palletkoppeling wordt op de klemplaat gemonteerd. Als alternatief kunnen slechts één klembout en twee pennen (om rotatie te voorkomen) in klempallets worden geplaatst.


Functies
Net als het nulpuntspansysteem voert de palletwisselaar op nauwaansluitende wijze de vergrendeling uit via speciaal aan de boutcontour aangepast klemsegmenten, waardoor een uiterst star systeem ontstaat dat de hoogste krachten met een maximale herhaalbaarheid kan opvangen.
Dankzij de zeer hoge intrekkrachten en het gebruik van gehard roestvrij staal biedt het systeem een zeer nauwkeurige verbinding tussen robot en klempallet.