Klemelement
Serie TPS
- Fabrikantonafhankelijk
Voor ronde en asgeleidingen
- Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag
- Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
Interne draaimomentregistratie
Geen slijtage van de as
- Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
- Klemschijf
Voor bevestiging met de as
- Klemsegmenten
Fixeert klemschijf binnen het element
- Behuizing
- Pneumatische zuiger
Ringzuiger beweegt de klemsegmenten in de lengterichting
- Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid