MBPS4512FS1

Klemelement
Serie MBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
HIWINRG(QR)45RGW..CCVariant tonen
HIWINRG(QR)45RGW..HCVariant tonen
HIWINRG(QR)45RGH..CAVariant tonen
HIWINRG(QR)45RGH..HAVariant tonen
HIWINCG45CGW..CCVariant tonen
HIWINCG45CGW..HCVariant tonen
HIWINCG45CGH..CAVariant tonen
HIWINCG45CGH..HAVariant tonen
HIWINCG45CGL..CAVariant tonen
HIWINCG45CGL..HAVariant tonen
HIWINRG(QR)45QRW..CCVariant tonen
HIWINRG(QR)45QRW..HCVariant tonen
HIWINRG(QR)45QRH..CAVariant tonen
HIWINRG(QR)45QRH..HAVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht3600 [N]
Bedrijfsdruk min.4.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming1132
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht2.2 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid