MBPS2001ES1

Klemelement
Serie MBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
THK | SRG | 20 | SRG..A | Variant tonen |
THK | SRG | 20 | SRG..LA | Variant tonen |
THK | SRG | 20 | SRG..LV | Variant tonen |
THK | SRG | 20 | SRG..V | Variant tonen |
THK | HDR | 20 | HDR..C | Variant tonen |
THK | HDR | 20 | HDR..LC | Variant tonen |
THK | HDR | 20 | HDR..LR | Variant tonen |
THK | HDR | 20 | HDR..R | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1000 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 94 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.51 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid