Klemelement
Serie LKP
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
- Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend
- Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
- Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers
- Maximale flexibiliteit
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
- Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
- Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
- Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting