LBPS4505BS2-LP-A

Klemelement
Serie LBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Veiligheidselement, energieloos gesloten (breekcontact NC)
Veilig remmen bij stroomuitval dankzij energieopslag in de veer - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers - Maximale flexibiliteit
Extra luchtaansluiting van bovenaf - Eenvoudige toestandsbewaking
De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 45 | R1822 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1851 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1853 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1821 (SNH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 45 | R1824 (SLH) | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1800 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 132 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.7 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid