Klemelement
Serie LBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
- Veiligheidselement, energieloos gesloten (breekcontact NC)
Veilig remmen bij stroomuitval dankzij energieopslag in de veer
- Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli
- Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers
- Maximale flexibiliteit
Extra luchtaansluiting van bovenaf
- Eenvoudige toestandsbewaking
De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
- Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
- Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
- Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
- Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid