KAW500S4

Insteekconnector hoek met kabel
Serie KAW

Technische gegevens
AansluitschroefdraadM8
AansluitingstypeConnector
Connectietypepen
Uitvoeringhoek
Aantal contacten4
Nominale spanning60 [V]
Stroombelastbaarheid per pen (bij 40°C)4 [A]
Isolatieweerstand

≥108Ω

Contactweerstand≤5mΩ
Materiaal contactenMetaal, CuSn, verguld
Materiaal contactdragersKunststof, TPU, BK
Materiaal grijplichamenKunststof, TPU, BK
Materiaal omslagMetaal, CuZn, vernikkeld
Materiaal afdichtingFPM/FKM
Materiaal kabelmantelPUR
Labellengte5 [m]
Kabel-Ø4.7 [mm]
Aantal geleidingen x geleiderdoorsnede4x0,25 [mm²]
Buigradius10xØ
Temperatuurbereik (vast)-40 ... +90 [°C]
Temperatuurbereik (sleepketting)-25 ... +60 [°C]
Nominale spanning leiding≤300 [V]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP67
GoedkeuringUL /CSA
UiteindenassemblageOpen kabeluiteinde
VlamvertragendJa
ZeewaterbestendigJa
RecyclebaarJa
LABS-conformJa
RoHS-conformJa
Bestand tegen zuren en alkaliënJa
OzonbestendigJa
UV-bestendigJa
HydrolysebestendigJa
Geschikt voor sleepkettingJa
TorsievrijJa
Bestand tegen lasvonkenJa
HalogeenvrijJa
SiliconenvrijJa
OliebestendigJa