MAGNEETGRIJPERS VOOR RONDE CELLEN
CELPRODUCTIE VOOR E-MOBILITEIT
Ruimtebesparend en krachtig
Het grijpen van ronde cellen in de productie voor elektrische voertuigen is een speciale uitdaging. De ronde cellen moeten in het proces worden verzameld, d.w.z. zo dicht mogelijk bij elkaar worden gebracht om de beperkte ruimte in het voertuig optimaal te benutten. Dit is alleen mogelijk als de grijper zich in de schaduw van de batterij bevindt.
Dit procesrelevante ontwerp werd gerealiseerd met de HPM2000-serie en gecombineerd met een houdkracht van 65N, wat betekent dat de ronde cellen stevig worden vastgehouden, zelfs bij de hoogste versnellingen en noodstops. De lage resthoudkracht van minder dan 1N met gedeactiveerde magneten maakt niet alleen betrouwbaar plaatsen mogelijk, maar voldoet ook aan de eisen voor technische zuiverheid.
Het modulaire concept staat op de voorgrond om de grijper optimaal te kunnen aanpassen aan het desbetreffende proces. De grijper kan zowel met een zuigerpositiesensor als een batterij-aanwezigheidsdetectie worden gecombineerd. Daarnaast zijn er ascompensatoren beschikbaar die, in combinatie met centreerplaten, de uitlijnfouten van de cellen compenseren die tijdens de verschillende productieprocessen optreden.

ENKELWERKENDE OF DUBBELWERKENDE
VERSIE BESCHIKBAAR
BETROUWBARE DETECTIE DANKZIJ CENTRAAL
GEPLAATSTE INDUCTIEVE SENSOR
GEOPTIMALISEERD VOOR DE IJKMAAT
VAN DE RONDE 46MM-CEL
FUNCTIES IN DETAIL
SENSOREN
Naast de positie van de magneet controleert de geïntegreerde sensor ook op betrouwbare wijze de aanwezigheid van de cel. De positieve pool van de cel wordt inductief gedetecteerd via een veerbelaste plunjer. Bovendien is de detectie gecentreerd, zodat een cel die niet correct op het contactoppervlak is geplaatst, toch voor 100% wordt gedetecteerd. Dit is een groot voordeel ten opzichte van zijdelingse detectie, omdat de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de detectie toenemen.
CONTACTOPPERVLAK
De HPM2000-serie biedt twee dekselvarianten: vlak [1] en met vier centreerhulpen [2]. Het deksel is elektrisch ontkoppeld om ongecontroleerd ontladen van de cel via de grijper te voorkomen. Bij beschadiging kan het deksel eenvoudig worden vervangen zonder dat de hele grijper hoeft te worden vervangen. Dankzij de voorcentrering is precieze positionering is mogelijk. Om de verpakkingsdichtheid van de batterij te verhogen, is de geometrie zodanig ontwikkeld, dat de ijkmaat <47,5mm bedraagt.
Z-COMPENSATIE
De Z-compensatie, verkrijgbaar als accessoire, dient als botsbeveiliging en voorkomt schade bij crashes. Hij compenseert bovendien de hoogteverschillen tussen de cellen. Dit zorgt ervoor dat de cel stevig op het contactoppervlak rust. Voor een zachte en betrouwbare handling!
AANDRIJVING
Afhankelijk van de toepassing en de vereisten kunt u tussen twee aandrijfvarianten kiezen. De enkelwerkende veergesloten variant [1] heeft slechts één slangleiding en heeft daardoor minder perslucht nodig. De dubbelwerkende aandrijving [2] daarentegen overtuigt door zijn snelle cyclustijden.