Lineaire slede
Serie LSF

- Nauwkeurige profielgeleiding
De lineaire slede met kogelrotatie en afstroper garandeert een hoge precisie en een grote starheid - Gedempte eindpositie
Met behulp van PowerStop-dempers kunt u de eindposities voorzichtig benaderen en zo de procesbetrouwbaarheid en de levensduur van uw toepassing verhogen - Platte uitvoering
Vermindert de obstakels in uw toepassing
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Eindpositiedemping Powerstop
- IP40
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor

- Gepatenteerde, hydraulische schokdempers
Verstelbare eindpositiedemping Verkrijgbaar als accessoire - Aanslagschroef voor slagbegrenzing
- Bevestiging en positionering
Alternatief aan verschillende zijden mogelijk - Robuuste, lichte en uiterst platte behuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Sensorsleuf voor magneetveldsensor
Geïntegreerde, ruimtebesparende positiebepaling - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Lineaire geleiding met kogelrotatie en afstroper
Nauwkeurige en starre kogelrotatiegeleiding voor hoge kracht- en koppelabsorptie - montageflens
Eenvoudige toepassingsverbinding