Slagcilinder
Serie HZ

  • Leidingloze luchtdoorlaat
    Elimineert ongedefinieerde obstakels en slijtagegevoelige slangen, waardoor de veiligheid van uw toepassing toeneemt
  • Gedempte eindpositie
    Met behulp van PowerStop-dempers kunt u de eindposities voorzichtig benaderen en zo de procesbetrouwbaarheid en de levensduur van uw toepassing verhogen
  • Zeer robuust
    Twee geslepen en hardverchroomde geleidestangen garanderen u met hun stabiliteit en duurzaamheid een veilig procesverloop
  1. Geïntegreerde luchttoevoer
    Voor slangvrije overbrenging van perslucht
  2. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk
  3. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  4. Klemblok
    Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  5. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  6. Gepatenteerde, hydraulische schokdempers
    Verstelbare eindpositiedemping
  7. montageflens
    Voor verbinding op de klantspecifieke toepassing
  8. Twee geleidestangen
    Hoge kracht- en koppelabsorptie