Naaldgrijpers
Serie SCH

- Traploze slaginstelling
Stel de naaldslag afzonderlijk en traploos in via directe slagverstelling - Platte uitvoering
Het compacte ontwerp bespaart kostbare installatieruimte in uw machine - Positiebepaling via magneetveldsensoren
Detectie van de eindposities geeft u snellere cyclustijden en een consistente besturing
Seriekenmerken
- 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP30
- Magneetveldsensor

- Uitschuivende naalden
Grijpen door middel van insteken - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Slaginstelling
Door verschuiven in het langwerpige gat - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders - Energievoorziening
- Bevestiging en positionering
- Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren