Inwendige grijpers
Serie LGS

- Concentratie op de hoofdzaken
De meest rendabele manier van grijpen: Zo kunt u uw productiekosten verlagen - Individueel bewerkbare klemvingers
Nooit eerder hebt u een grijper zo snel en gemakkelijk aan uw toepassing aangepast - directe aandrijving
De aansturing met slechts één pneumatische leiding vermindert de montage-inspanning en de obstakels
Seriekenmerken
- IP40
- Onderhoudsvrij
- Verlengde spantang
- Spantang

- Energievoorziening
Axiaal en radiaal mogelijk - Beschermingsmembraan
Tussen spantang en functioneel membraan - Directe aandrijving met membraan
slechts één pneumatische leiding nodig - Slagbegrenzing
vermijdt beschadiging door overstrekking bij lege slagen - Spantang
voor individuele bewerking - Stalen beschermplaat
Bescherming van het membraan tegen doorboring - O-ring voor retourslag
Resetten van de spantangen na het ontluchten