O-ring montagegrijper binnen
Serie GSI

  • Concentratie op de hoofdzaken
    Betaal alleen voor wat u nodig hebt - enige standaardgrijper speciaal voor inwendige O-ringmontage
  • Instelbare spreidslag
    Voorkomt overstrekking van de O-ring en zorgt voor een constante productiekwaliteit
  • Positiebepaling via magneetveldsensoren
    Detectie van de eindposities zorgt voor kortere cyclustijden en een consistente aansturing
Seriekenmerken
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP30
  • Magneetveldsensor
  1. Spreidvinger
    voor het positioneren van de O-ring in de sleuf van het werkstuk
  2. Uitwerper (zuigerstang)
    voor het afstropen van de O-ring
  3. Aandrijving via 3 enkelwerkende pneumatische cilinders
    Aandrijving opnemervingers Aandrijving spreidvingers Aandrijving uitwerper
  4. Transductorvingers
    voor plaatsing van de O-ring
  5. Krachtoverbrenging
    via hefboom en coulisse
  6. Slagaanpassing opnemervingers
    Voorkomt te veel uitrekken van de O-ring tijdens montage
  7. Slaginstelling spreidvingers
    Voor het aanpassen aan de boordiameter van het werkstuk
  8. Bevestiging en positionering
    Axiaal, op de grijperbodem