GV1-4X8

Rechte schroefverbindingen
Serie GV

  • Kostenbesparing door snelle montage en demontage
  • Rechte uitvoering
Technische gegevens
BouwwijzeRechte schroefverbindingen
Gewicht0.02 [kg]
AansluitschroefdraadG1/4"
Buiten-Ø aansluitslang8 [mm]
Lengte23 [mm]
Maat D114 [mm]
Maat i7 [mm]
Maat L116 [mm]
S17 [mm]