DEV04

Snelontluchters
Serie DEV
Technische gegevens
Bouwwijze | Snelontluchters |
Gewicht | 0.015 [kg] |
Buiten-Ø aansluitslang | 4 [mm] |
Bedrijfsdruk max. | 10 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | -5 ... +50 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +50 [°C] |
Bedrijfstemperatuur min. | -5 [°C] |
Debiet bij beluchting | 250 [Nl/min] |
Debiet bij ontluchting | 500 [Nl/min] |
Medium | Gefilterde, geoliede of gefilterde, niet-geoliede perslucht |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |