BN16

Vingerschalen voor plasticine
Serie BN
- Vingerschalen in verschillende maten voor plasticine BGM
Technische gegevens
Ø d1 | 16 [mm] |
Ø d2 | M5 [mm] |
Ø d3 | 15 [mm] |
Maat L1 | 16 [mm] |
Maat L2 | 8 [mm] |
Ø d1 | 16 [mm] |
Ø d2 | M5 [mm] |
Ø d3 | 15 [mm] |
Maat L1 | 16 [mm] |
Maat L2 | 8 [mm] |