GED5006IL-00-A

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GED5000
"ALL in ONE"
- Ongeveer dezelfde grijpkracht als een vergelijkbare pneumatische grijper
- Mechanische zelfremming in geval van stroomdaling
- Dezelfde verbindingsgatenpatronen als een vergelijkbare pneumatische grijper
- Plug and Play - oplossing met één kabel, zeer eenvoudig te besturen via I/O-signaal of IO-Link
- Geïntegreerde ACM-regelmodule - grijpkracht, bewegingstijd en schakelpunten instelbaar
- Corrosiebestendig en afgedicht volgens IP64
- Borstelloze gelijkstroommotor - tot 30 miljoen cycli onderhoudsvrij
Uitrusting/opties
- 30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Geïntegreerde positiebepaling
- IP64
- Corrosiewerend
- Mechanisch vergrendeling
- Sperlucht
- Grijpkracht instelbaar
- IO-Link
Technische gegevens
Besturing | IO-Link |
Aandrijving | BLDC-motor |
Slag per vinger | 6 [mm] |
Zelfremmend | Mechanisch |
Besturingstijd | 0,035 [s] |
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 0.4 [kg] |
Lengte grijpvinger max. | 100 [mm] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [mm] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +50 [°C] |
Spanning | 24 [V] |
Stroomopname max. | 5 [A] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede

- Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Hoge kracht- en koppelabsorptie Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Grijpervinger
Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen Doorgesmeerd via geïntegreerde smeerzakken - Dubbele lipafdichting
Maakt IP64 mogelijk Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur - Steel Linear Guide
Staal in stalen voering Maakt het monteren van extreem lange grijpvingers mogelijk - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage Pneumatische en elektrische versies tot aan de hoogte-dimensie identiek - BLDC-motor
slijtage-arme borstelloze gelijkstroommotor - Advanced Control-module
Geïntegreerde besturingsmodule met één-kabeloplossing Grijpkracht, verplaatsingstijd en positiebepaling instelbaar via bedieningspaneel op behuizing - Aandrijflijn
Combinatie van trapeziumspindel en tandwielkast Duurzaam en robuust