Centrische grijper met 3 vingers
Serie GED5000

"ALL in ONE"
- Ongeveer dezelfde grijpkracht als een vergelijkbare pneumatische grijper
- Mechanische zelfremming in geval van stroomdaling
- Dezelfde verbindingsgatenpatronen als een vergelijkbare pneumatische grijper
- Plug and Play - oplossing met één kabel, zeer eenvoudig te besturen via I/O-signaal of IO-Link
- Geïntegreerde ACM-regelmodule - grijpkracht, bewegingstijd en schakelpunten instelbaar
- Corrosiebestendig en afgedicht volgens IP64
- Borstelloze gelijkstroommotor - tot 30 miljoen cycli onderhoudsvrij
Seriekenmerken
- 30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Geïntegreerde positiebepaling
- IP64
- Corrosiewerend
- Mechanisch zelfremmend
- Sperlucht
- Grijpkracht instelbaar
- IO-Link
- Digitale I/O

- Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Hoge kracht- en koppelabsorptie Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Grijpervinger
Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen Doorgesmeerd via geïntegreerde smeerzakken - Dubbele lipafdichting
Maakt IP64 mogelijk Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur - Steel Linear Guide
Staal in stalen voering Maakt het monteren van extreem lange grijpvingers mogelijk - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage Pneumatische en elektrische versies tot aan de hoogte-dimensie identiek - BLDC-motor
slijtage-arme borstelloze gelijkstroommotor - Advanced Control-module
Geïntegreerde besturingsmodule met één-kabeloplossing Grijpkracht, verplaatsingstijd en positiebepaling instelbaar via bedieningspaneel op behuizing - Aandrijflijn
Combinatie van trapeziumspindel en tandwielkast Duurzaam en robuust