Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP200

"De variabele"
- Traploze slaginstelling
Met een stelschroef kunt u de slag individueel aanpassen aan uw toepassing - Bewezen technologie
De gedurende meer dan 20 jaar bewezen betrouwbaarheid garandeert u een probleemloze productie - Beschermd tegen vuil
Dankzij afstropers op de geleidingen kunt u de grijper veilig gebruiken, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer sluitend C
- Hoge kracht S
- IP40
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
- Sperlucht

- Slaginstelling
Openingsslag traploos instelbaar Stelschroef in de leveringsomvang inbegrepen - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht - Vierkantgeleiding
Hoge kracht- en koppelabsorptie - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk