Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP

"De lange-afstandsloper"
- Bewezen technologie
De gedurende meer dan 20 jaar bewezen betrouwbaarheid garandeert u een probleemloze productie - Zeer korte cyclustijden
Wrijvingsarme ronde geleidingen maken zeer korte cyclustijden mogelijk en dus een hoge onderdelenproductie van uw systeem - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer sluitend C
- Hoge kracht S
- IP30
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor

- Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht - instelbare nok
voor de positiebepaling - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Ronde geleider
Absorptie van krachten en momenten - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren