Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GHK6000

"De Robuuste"
- Beveiliging van het werkstuk bij drukval via het klemelement onder voorwaarde van een nauw aansluitende grijpvingerconstructie
- Afmetingen gebaseerd op de standaardgrijpers uit de GH6000-serie
- Lange slag, tot 200 mm per vinger
- Stabiele T-sleufgeleiding, volledig over de gehele behuizingslengte geleid
- Voor grijpvingers met een lengte tot 600 mm
- Compact ontwerp, dankzij boven elkaar geplaatste cilinder en geleiding
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP40
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor

- Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - nauwkeurige, lange T-sleufgeleiding
Hoge kracht- en koppelabsorptie - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders via tandwiel gesynchroniseerd - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk PAS OP: Bedien de grote-slaggrijper altijd met de bijgeleverde ontluchtingssmoorklep (snelheidsregeling) - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating