Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GEH8000

"De sterke"
- Hoge grijpkracht
Dankzij de grote grijpkracht kunt u zelfs de zwaarste werkstukken veilig hanteren - Servo-aandrijving
Positie-, snelheids- en krachtregeling in combinatie met mechanische zelfvergrendeling garanderen u de hoogste functionaliteit - Multibus
Zo blijft u flexibel: Of het nu PROFIBUS, SERCOS III, PROFINET IO, EtherNet/IP of EtherCat is - u beslist wat het beste bij uw systeem past
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Geïntegreerde positiebepaling
- IP54
- Mechanisch vergrendeling
- Profibus
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos