PME04X05NHDS-B

Industriële PowerStop-schokdemper
Serie Mini Energy
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf | 0.8 [J] |
Botssnelheid min. | 0.1 [m/s] |
Botssnelheid max. | 1.2 [m/s] |
Schroefdraad | M4X0.5 |
Slag max. | 4 [mm] |
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf | 2100 [J/h] |
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening | 0.8 [J] |
Hardheidsgraad | Hard |
Kop | met stalen kop |
Hefvariant | Normale slag |
Botshoek max. | 2 [°] |
Kracht op vaste aanslag max. | 0.2 [kN] |
Aantrekmoment borgmoer | 1 [Nm] |
Gewicht | 2 [g] |
Materiaal | Roestvrij staal |
LABS-conform | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |
Resetkracht min. | 1 [N] |
Resetkracht max. | 2 [N] |
Resettijd max. | 0.15 [s] |
Bescherming | zonder bescherming |
Serie | Mini Energy |
Toelaatbaar temperatuurbereik | -10 ... +70 [°C] |
H1-gecertificeerd | Ja |