Sensoraanslaghuls
Serie PSH

Beschikbaar voor M8-M33 (behalve M16, M22 en M27)
Naast de kenmerken van de aanslaghuls biedt de sensoraanslaghuls een zeer compacte ingebouwde inductieve sensor voor de detectie van de eindpositie van de ingestelde dempingsslag. Het gebruik van de sensoraanslaghuls vereist het gebruik van een industriële schokdemper met stalen of kunststof kop (balg uitgezonderd).
Inductieve sensor, PNP (NC), PUR-kabel 2 m, beschermingsklasse IP67.
Voor nadere informatie, zie afzonderlijk gegevensblad.