SLIM ECOSYSTEEM
INTUÏTIEVE SOFTWARE
Intuïtieve software-oplossing
Zimmer Group en Schmalz beschikken over een eigen ecosysteem waarmee de gebruiker gebruik kan maken van tal van digitale diensten. Naast de communicatiemodule SCM (Master Gateway), staat de gebruiker de intuïtieve instelsoftware GuideZ ter beschikking voor de verdere configuratie van de grijper, net als de Schmalz Connect Suite voor de diagnose van IO-Link-apparaten in de cloud.
Comfort App
Met de Comfort App, die is afgestemd op de robotfabrikant, kan de grijper comfortabel en rechtstreeks via de desbetreffende bedieningseenheid van de robot worden aangestuurd en bediend. Eenvoudig instelbedrijf en alle nodige commando's voor een vlotte automatische modus.
![](/fileadmin/_processed_/5/0/csm_COMFORTAPP_339f1b89ed.png)
Configureren met guideZ
![](/fileadmin/daten/Match/ZIM_GRA_ERK_EXPERTZ__SDE__APR__V1.png)
guideZ is een wizard voor de snelle en uiterst eenvoudige inbedrijfstelling van componenten. Het maakt gebruikersgestuurde implementatie en inbedrijfstelling voor iedereen mogelijk. Omschakelen tussen de modus guideZ, expertZ en monitorZ is mogelijk met één en dezelfde softwaremodule.
Perfectie door expertZ
![](/fileadmin/daten/Match/ZIM_GRA_ERK_MONITORZ__SDE__APR__V1.png)
expertZ is de softwaretool voor alle grijpexperts. Hiermee kunnen de via guideZ gedefinieerde grijpparameters naar keuze voor de betreffende toepassing worden geperfectioneerd.
Bewaking via monitorZ
![](/fileadmin/daten/Match/ZIM_GRA_ERK_GUIDEZ-STEPS__SDE__APR__V1.png)
met monitorZ kunnen de posities en toestanden van de grijpeenheid tijdens de werking op een scherm worden gecontroleerd. Door storingen in een vroeg stadium op te sporen, kan de beschikbaarheid van de installatie blijvend worden verhoogd.